Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GEL4-3 |
GEL4-4 |
GEL4-5 |
GEL4-6 |
GEL4-8 |
GEL4-10 |
GEL4-12 |
GEL4-13 |
GEL4-14 |
GEL4-15 |
GEL4-16 |
GEL4-18 |
GEL4-20 |
GEL4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.67 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 6 | 120 | ||
176.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | 6 | 120 | ||
203.11 € | 1 | 6 giorni | 5 | 40 | 6 | 150 | ||
203.14 € | 1 | 6 giorni | 6 | 40 | 6 | 150 | ||
271.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 180 | ||
363.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 200 | ||
451.77 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 12 | 200 | ||
585.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 12 | 200 | ||
619.67 € | 1 | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 200 | ||
658.44 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 16 | 200 | ||
677.13 € | 1 | 6 giorni | 16 | 60 | 16 | 200 | ||
885.56 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 16 | 200 | ||
1,103.27 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 20 | 250 | ||
1,705.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 80 | 25 | 250 |
Loading...
work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance D(mm) | 0~+0.02 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali