• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

F.P. Alesatore oro tagliente a spirale

F.P. Alesatore oro tagliente a spirale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Reduces the processing cost. It boasts tool life about twice that of HSS machines and chucking reamers.
· Furthermore, it also boasts a super-low price with a discount of approximately 50%.
· With TiN coating, cutting speed and durability are at least doubled compared to conventional HSS machines and chucking reamers.
· Outstanding circularity and surface roughness.
· Shank diameter is endmill shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HG1.000S
HG1.005S
HG1.010S
HG1.015S
HG1.020S
HG1.025S
HG1.030S
HG1.035S
HG1.040S
HG1.050S
HG1.060S
HG1.070S
HG1.080S
HG1.090S
HG1.100S
HG1.110S
HG1.120S
HG1.130S
HG1.140S
HG1.150S
HG1.160S
HG1.170S
HG1.180S
HG1.190S
HG1.200S
HG1.210S
HG1.220S
HG1.230S
HG1.240S
HG1.250S
HG1.260S
HG1.270S
HG1.280S
HG1.290S
HG1.300S
HG1.310S
HG1.320S
HG1.330S
HG1.340S
HG1.350S
HG1.360S
HG1.370S
HG1.380S
HG1.390S
HG1.400S
HG1.410S
HG1.420S
HG1.430S
HG1.440S
HG1.450S
HG1.460S
HG1.470S
HG1.480S
HG1.490S
HG1.500S
HG1.510S
HG1.520S
HG1.530S
HG1.540S
HG1.550S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
Grip length B
(mm)
Number of flutes

41.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1.005203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.01203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.015203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1.02203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.025203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.035203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.06203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.07203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.08203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.09203.0 Projecting Center40-0.54

45.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.14203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.16203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.17203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.18203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.19203.0 Projecting Center40-0.54

45.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1.2203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.26203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.27203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.28203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.29203.0 Projecting Center40-0.54

45.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.32203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.34203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.35203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.36203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.37203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.38203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.39203.0 Projecting Center40-0.54

45.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.41203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.43203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.45203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.46203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.47203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1.48203.0 Projecting Center40-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.49203.0 Projecting Center40-0.54

45.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5223.0 Projecting Center45-0.54

53.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1.51223.0 Projecting Center45-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52223.0 Projecting Center45-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53223.0 Projecting Center45-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54223.0 Projecting Center45-0.54

53.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.55223.0 Projecting Center45-0.54

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005
Coating Type TiN Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico