Alesatore manuale tagliente a spirale

Alesatore manuale tagliente a spirale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A hand reamer is used to finish the bore and the tip bite section is given a slight gradient (about 1 degree) to improve the guidance.
· Blade diameter tolerance is unique to the manufacturer at +0.005/0(J5).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HR1.500S
HR2.980S
HR8.030S
HR14.500S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Shank Type Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Number of flutes

34.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5Punta a gambo dritto223.0455-4

39.40 €

1 Stesso giorno

Stock

2.98A gambo dritto402.972823 Protruding Center6

45.99 €

1 Stesso giorno

Stock

8.03A gambo dritto608.011512426

69.90 €

1 6 giorni 14.5A gambo dritto9014.517018628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A Groove Shape Spirale
Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005 Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico