Alesatore meccanico gambo dritto

Alesatore meccanico gambo dritto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'alesatore espande il foro mentre il pezzo ruota durante il taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC1.0
HC1.5
HC2.0
HC2.5
HC3.0
HC4.0
HC6.0
HC7.0
HC8.0
HC9.0
HC10.0
HC11.0
HC12.0
HC13.0
HC14.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length B
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes

99.37 €

1 6 giorni 1201.0800.2+0.007、+0.0024

127.75 €

1 6 giorni 1.5201.5800.5+0.007、+0.0024

117.58 €

1 Disponibile 6 giorni 2251.91000.5+0.007、+0.0024

104.96 €

1 6 giorni 2.5252.01000.5+0.007、+0.0024

94.66 €

1 6 giorni 3302.51100.5+0.007、+0.0026

90.12 €

1 6 giorni 4303.51100.5+0.009、+0.0046

81.53 €

1 Disponibile 6 giorni 6305.01301.0+0.009、+0.0046

87.69 €

1 6 giorni 7356.01401.0+0.012、+0.0066

87.69 €

1 6 giorni 8406.01501.0+0.012、+0.0066

91.99 €

1 6 giorni 9407.01601.0+0.012、+0.0066

94.66 €

1 6 giorni 10408.01601.0+0.012、+0.0066

100.28 €

1 Disponibile 6 giorni 11458.01701.0+0.015、+0.0076

100.28 €

1 Disponibile 6 giorni 12459.01701.0+0.015、+0.0076

115.97 €

1 6 giorni 134510.01801.0+0.015、+0.0078

115.97 €

1 6 giorni 145010.01901.0+0.015、+0.0078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico