• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto per tornio automatico di precisione – tipo convenzionale

Inserto per tornio automatico di precisione – tipo convenzionale
Utensile per torni automatici di precisione, tipo popolare [Forma]: Standard JIS non formale [Dimensione inserto C]: 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6.4-150-F-H2
6.4-150-F-HT110
6.4-150-F-ST120
6.4-150-F-UT120
7.0-150-F-H2
7.0-150-F-HT110
7.0-150-F-ST120
7.0-150-F-UT120
8.0-150-F-H2
8.0-150-F-ST120
9.5-150-F-H2
9.5-150-F-HT110
9.5-150-F-ST120
9.5-150-F-UT120
10.0-150-F-H2
10.0-150-F-HT110
10.0-150-F-ST120
10.0-150-F-UT120
12.0-150-F-H2
12.0-150-F-HT110
12.0-150-F-ST120
12.0-150-F-UT120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B

25.74 €

10 13 giorni 6.4H26.42.52.5

25.74 €

10 13 giorni 6.4HT1106.42.52.5

25.74 €

10 13 giorni 6.4ST1206.42.52.5

25.74 €

10 13 giorni 6.4UT1206.42.52.5

25.74 €

10 13 giorni 7H2732

25.74 €

10 13 giorni 7HT110732

25.74 €

10 13 giorni 7ST120732

25.74 €

10 13 giorni 7UT120732

21.69 €

10 9 giorni 8H2833

21.69 €

10 13 giorni 8ST120833

22.24 €

10 13 giorni 9.5H29.533

22.24 €

10 13 giorni 9.5HT1109.533

22.24 €

10 13 giorni 9.5ST1209.533

22.24 €

10 13 giorni 9.5UT1209.533

22.78 €

10 13 giorni 10H21033

22.78 €

10 13 giorni 10HT1101033

22.78 €

10 13 giorni 10ST1201033

22.78 €

10 13 giorni 10UT1201033

23.34 €

10 13 giorni 12H21233

23.34 €

10 13 giorni 12HT1101233

23.34 €

10 13 giorni 12ST1201233

23.34 €

10 13 giorni 12UT1201233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - Conventional Type Product Type Punta in carburo Shank size L(mm) 150
Selfishly Shared with Left/Right Tip Size C 20

Supporto tecnico