• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa 3S, tagliente extra lungo a 4 tagli

Fresa 3S, tagliente extra lungo a 4 tagli
  • Sconto volumi elevati
Long blade for cutting such as deep grooving and wide widths Repolishing is easy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4XLF-3-30
4XLF-3-40
4XLF-3.5-30
4XLF-3.5-40
4XLF-4-30
4XLF-4-40
4XLF-4-50
4XLF-4.5-40
4XLF-4.5-50
4XLF-5-40
4XLF-5-50
4XLF-5-60
4XLF-5.5-30
4XLF-5.5-40
4XLF-5.5-50
4XLF-5.5-60
4XLF-6-30
4XLF-6-40
4XLF-6-50
4XLF-6-60
4XLF-6.5-30
4XLF-6.5-40
4XLF-6.5-50
4XLF-6.5-60
4XLF-7-30
4XLF-7-40
4XLF-7-50
4XLF-7-60
4XLF-7.5-30
4XLF-7.5-50
4XLF-7.5-60
4XLF-7.5-80
4XLF-8-30
4XLF-8-50
4XLF-8-60
4XLF-8-80
4XLF-8-100
4XLF-8.5-30
4XLF-8.5-40
4XLF-8.5-50
4XLF-8.5-60
4XLF-8.5-80
4XLF-8.5-100
4XLF-9-40
4XLF-9-50
4XLF-9-60
4XLF-9-80
4XLF-9-100
4XLF-9.5-50
4XLF-9.5-60
4XLF-9.5-80
4XLF-9.5-100
4XLF-10-40
4XLF-10-60
4XLF-10-80
4XLF-10-100
4XLF-10.5-60
4XLF-10.5-80
4XLF-10.5-100
4XLF-11-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 330670Sharp Edge

42.19 €

1 Disponibile 10 giorni 340680Sharp Edge

45.49 €

1 Disponibile 6 giorni 3.530670Sharp Edge

51.26 €

1 Disponibile 10 giorni 3.540680Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 10 giorni 430670Sharp Edge

42.19 €

1 Disponibile 10 giorni 440680Sharp Edge

48.79 €

1 Disponibile 10 giorni 450690Sharp Edge

51.26 €

1 Disponibile 6 giorni 4.540680Sharp Edge

58.68 €

1 Disponibile 6 giorni 4.550690Sharp Edge

42.19 €

1 Disponibile 10 giorni 540680Sharp Edge

48.79 €

1 Disponibile 10 giorni 550690Sharp Edge

51.26 €

1 Disponibile 10 giorni 5606100Sharp Edge

43.84 €

1 Disponibile 6 giorni 5.530670Sharp Edge

51.26 €

1 Disponibile 6 giorni 5.540680Sharp Edge

58.68 €

1 Disponibile 6 giorni 5.550690Sharp Edge

63.63 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5606100Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 630670Sharp Edge

42.19 €

1 Disponibile 10 giorni 640680Sharp Edge

48.79 €

1 Disponibile 10 giorni 650690Sharp Edge

51.34 €

1 Disponibile 10 giorni 6606100Sharp Edge

49.69 €

1 Disponibile 6 giorni 6.530870Sharp Edge

51.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6.540880Sharp Edge

58.76 €

1 Disponibile 6 giorni 6.550890Sharp Edge

63.71 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5608100Sharp Edge

38.97 €

1 Disponibile 6 giorni 730870Sharp Edge

42.27 €

1 Disponibile 6 giorni 740880Sharp Edge

48.86 €

1 Disponibile 10 giorni 750890Sharp Edge

51.42 €

1 Disponibile 10 giorni 7608100Sharp Edge

49.69 €

1 Disponibile 6 giorni 7.530870Sharp Edge

58.84 €

1 Disponibile 6 giorni 7.550890Sharp Edge

63.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5608100Sharp Edge

76.98 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5808120Sharp Edge

38.97 €

1 Disponibile 6 giorni 830870Sharp Edge

48.94 €

1 Disponibile 6 giorni 850890Sharp Edge

51.42 €

1 Disponibile 10 giorni 8608100Sharp Edge

59.74 €

1 Disponibile 6 giorni 8808120Sharp Edge

87.77 €

1 10 giorni 81008140Sharp Edge

51.42 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5301070Sharp Edge

51.42 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5401080Sharp Edge

58.92 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5501090Sharp Edge

63.87 €

1 Disponibile 6 giorni 8.56010100Sharp Edge

77.12 €

1 Disponibile 6 giorni 8.58010120Sharp Edge

111.76 €

1 6 giorni 8.510010140Sharp Edge

42.42 €

1 Disponibile 6 giorni 9401080Sharp Edge

49.02 €

1 Disponibile 6 giorni 9501090Sharp Edge

51.49 €

1 Disponibile 6 giorni 96010100Sharp Edge

59.80 €

1 Disponibile 6 giorni 98010120Sharp Edge

87.92 €

1 6 giorni 910010140Sharp Edge

58.92 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5501090Sharp Edge

63.93 €

1 Disponibile 6 giorni 9.56010100Sharp Edge

77.12 €

1 Disponibile 6 giorni 9.58010120Sharp Edge

111.83 €

1 6 giorni 9.510010140Sharp Edge

42.42 €

1 Disponibile 10 giorni 10401080Sharp Edge

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 106010100Sharp Edge

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 108010120Sharp Edge

88.00 €

1 10 giorni 1010010140Sharp Edge

87.18 €

1 6 giorni 10.56012105C plane

87.24 €

1 6 giorni 10.58012125C plane

118.66 €

1 6 giorni 10.510012145C plane

55.76 €

1 Disponibile 6 giorni 11401285C plane

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole Available

Supporto tecnico