Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
57.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
57.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
46.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
57.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
46.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
57.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
44.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
68.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 35 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
55.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8.5 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
55.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
73.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9.5 | 40 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
59.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 10 | 150 | Sharp Edge | |
94.74 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
74.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 11 | 45 | 10 | 150 | C plane | |
94.74 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 45 | 12 | 150 | C plane | |
118.88 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
95.04 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
118.95 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
95.04 € | 1 | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
98.81 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
113.40 € | 1 | 6 giorni | 15 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
110.96 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
126.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 55 | 16 | 180 | C plane | ||
127.56 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
102.79 € | 1 | 6 giorni | 17 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
127.61 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
102.84 € | 1 | 10 giorni | 18 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
148.56 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
119.18 € | 1 | 6 giorni | 19 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
148.61 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
119.85 € | 1 | 6 giorni | 20 | 65 | 20 | 200 | C plane | ||
146.41 € | 1 | 6 giorni | 21 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
146.51 € | 1 | 6 giorni | 22 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
177.15 € | 1 | 6 giorni | 23 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
177.25 € | 1 | 6 giorni | 24 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
187.19 € | 1 | 6 giorni | 25 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
208.03 € | 1 | 6 giorni | 26 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
242.65 € | 1 | 6 giorni | 27 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
242.80 € | 1 | 6 giorni | 28 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
290.73 € | 1 | 6 giorni | 29 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
290.82 € | 1 | 6 giorni | 30 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
339.03 € | 1 | 6 giorni | 32 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
411.51 € | 1 | 6 giorni | 35 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
501.90 € | 1 | 6 giorni | 38 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
562.18 € | 1 | 6 giorni | 40 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
787.17 € | 1 | 6 giorni | 45 | 120 | 42 | 300 | C plane | ||
980.37 € | 1 | 6 giorni | 50 | 120 | 42 | 300 | C plane |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | None |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali