Fresa per sede chiavetta / gambo BS (tolleranza positiva)

Fresa per sede chiavetta / gambo BS (tolleranza positiva)
  • Sconto volumi elevati
Endmill dedicated for key groove machining. Positive blade diameter tolerance. BS shank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KE-OH-BS5-3
KE-OH-BS5-4
KE-OH-BS5-5
KE-OH-BS5-6
KE-OH-BS5-7
KE-OH-BS5-8
KE-OH-BS5-10
KE-OH-BS5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.96 €

1 Disponibile 6 giorni 34.562

35.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4664

35.96 €

1 Disponibile 6 giorni 57.565

35.96 €

1 Disponibile 6 giorni 6965

38.44 €

1 Disponibile 6 giorni 710.568

38.44 €

1 Disponibile 6 giorni 81270

38.52 €

1 Disponibile 6 giorni 101573

38.52 €

1 Disponibile 6 giorni 121876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH55) Machining Application Keyway Shank diameter (d)(mm) BS5
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Disponibile
Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.02 Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None

Supporto tecnico