Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NBE-1.5R |
NBE-2R |
NBE-2.5R |
NBE-3R |
NBE-4R |
NBE-5R |
NBE-6R |
NBE-7R |
NBE-8R |
NBE-9R |
NBE-10R |
NBE-12.5R |
NBE-15R |
NBE-20R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (D) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.78 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 8 | 2 | 160 | 10 | 3 | ||
123.30 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 2 | 180 | 12 | 4 | ||
123.37 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 2 | 200 | 12 | 5 | ||
134.53 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 2 | 220 | 16 | 6 | ||
99.38 € | 1 | 6 giorni | 4 | 14 | 2 | 245 | 16 | 8 | ||
142.74 € | 1 | 6 giorni | 5 | 18 | 2 | 260 | 20 | 10 | ||
189.28 € | 1 | 6 giorni | 6 | 22 | 2 | 280 | 25 | 12 | ||
198.91 € | 1 | 6 giorni | 7 | 26 | 2 | 300 | 25 | 14 | ||
328.08 € | 1 | 6 giorni | 8 | 30 | 2 | 300 | 32 | 16 | ||
372.91 € | 1 | 6 giorni | 9 | 34 | 2 | 350 | 32 | 18 | ||
372.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38 | 2 | 350 | 32 | 20 | ||
650.52 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 2 | 350 | 32 | 25 | ||
721.65 € | 1 | 6 giorni | 15 | 55 | 4 | 350 | 42 | 30 | ||
1,045.43 € | 1 | 6 giorni | 20 | 65 | 4 | 400 | 42 | 40 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
R Tolerance(mm) | ±0.025 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali