Fresatrice silenziosa per smussatura

Fresatrice silenziosa per smussatura
  • Sconto volumi elevati
6-flute blade improves cutting force, fantastic sharpness means zero chatter, horizontal motion during face milling is possible, and the uncomfortable metallic sound during machining is drastically reduced.

[Features]
· Chamfering.
· Drilling machines, milling machines, machining centers.
· Horizontal Milling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
CC-60-6
CC-60-8
CC-60-10
CC-60-12
CC-60-15
CC-60-16
CC-60-18
CC-60-20
CC-60-22
CC-60-25
CC-60-30
CC-60-35
CC-60-40
CC-60-45
CC-60-50
CC-90-6
CC-90-8
CC-90-10
CC-90-12
CC-90-15
CC-90-16
CC-90-18
CC-90-20
CC-90-22
CC-90-25
CC-90-30
CC-90-35
CC-90-40
CC-90-45
CC-90-50
CC-120-6
CC-120-8
CC-120-10
CC-120-12
CC-120-15
CC-120-16
CC-120-18
CC-120-20
CC-120-22
CC-120-25
CC-120-30
CC-120-35
CC-120-40
CC-120-45
CC-120-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Blade length (ℓ) Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1)

29.83 €

1 Disponibile 6 giorni 606061.53.9615

30.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6060625.2815

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni 606082.56.51015

50.51 €

1 Disponibile 10 giorni 6060837.81218

68.05 €

1 Disponibile 6 giorni 6070103.79.81520

72.18 €

1 Disponibile 6 giorni 607010410.41620

73.90 €

1 Disponibile 6 giorni 6070104.511.71824

77.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6080105132028

103.89 €

1 6 giorni 6080125.514.32230

108.23 €

1 6 giorni 6080126.216.32534

130.11 €

1 6 giorni 6090127.519.53039

148.35 €

1 6 giorni 6090128.722.83545

199.47 €

1 6 giorni 601001210264048

305.98 €

1 6 giorni 601101211.229.34551

363.64 €

1 6 giorni 601201212.532.55054

29.83 €

1 Disponibile 10 giorni 906061.52.25615

30.66 €

1 Disponibile 10 giorni 9060623815

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni 906082.53.751015

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 9060834.51218

68.05 €

1 Disponibile 6 giorni 9070103.75.651520

72.18 €

1 Disponibile 10 giorni 907010461620

73.90 €

1 Disponibile 6 giorni 9070104.56.751824

73.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

90801057.52028

103.95 €

1 6 giorni 9080125.58.252230

108.31 €

1 6 giorni 9080126.29.42534

130.27 €

1 6 giorni 9090127.511.253039

148.51 €

1 6 giorni 9090128.713.153545

199.77 €

1 6 giorni 901001210154048

306.45 €

1 6 giorni 901101211.216.94551

364.26 €

1 6 giorni 901201212.518.755054

29.83 €

1 Disponibile 10 giorni 1206061.51.3615

30.66 €

1 Disponibile 10 giorni 12060621.75815

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1206082.52.171015

50.59 €

1 Disponibile 6 giorni 12060832.61218

68.05 €

1 Disponibile 6 giorni 12070103.73.261520

72.18 €

1 Disponibile 6 giorni 120701043.461620

73.98 €

1 Disponibile 6 giorni 12070104.53.91824

77.42 €

1 Disponibile 6 giorni 120801054.332028

104.03 €

1 6 giorni 12080125.54.762230

108.37 €

1 6 giorni 12080126.25.432534

130.41 €

1 6 giorni 12090127.56.53039

148.66 €

1 6 giorni 12090128.77.593545

199.93 €

1 6 giorni 12010012108.664048

306.71 €

1 6 giorni 1201101211.29.764551

364.58 €

1 6 giorni 1201201212.510.835054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Number of flutes(sheet) 6 shank Straight
O.D. Tolerance 0~+0.2 Angle Tolerance(Minute) ±15'

Supporto tecnico