Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSS-4 |
DSS-6 |
DSS-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Outer Diameter (D) (φ mm) | Outer Diameter Length (ℓ) (mm) | Drill Diameter (D1) (φ mm) | Drill Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 9.5 | 14 | 3.3 | 15 | 55 | 6 | |
58.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 14 | 16 | 5 | 20 | 71 | 10 | |
80.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 18.5 | 18 | 6.8 | 22 | 76 | 10 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking / Drilling | Angle (θ)(°) | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) |
O.D. Tolerance | 0~+0.2 | Drill Diameter Tolerance | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Outer Diameter (D)(φ mm)
Outer Diameter Length (ℓ)(mm)
Drill Diameter (D1)(φ mm)
Drill Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali