Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Blade width tolerance | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 0.7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
65.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 0.9 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | ||
66.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.3 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.4 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.9 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 2.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 3 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 4 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.020~-0.038 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.020~-0.038 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
76.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.9 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.3 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.4 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.9 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 2.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 3 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.6 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.7 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.8 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.9 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 1 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.1 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.2 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.3 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.4 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.7 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.8 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.9 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 2 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.1 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.2 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.3 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.4 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 2.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.6 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | -0.014~-0.028 | +0.18~+0.30 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Keyway | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali