Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 6 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 7 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 10 giorni | 12 | 8 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 3 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 4 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 7 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 8 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
87.03 € | 1 | 6 giorni | 15 | 9 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
87.03 € | 1 | 6 giorni | 15 | 10 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.79 € | 1 | 6 giorni | 15 | 11 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.79 € | 1 | 6 giorni | 15 | 12 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
124.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 3 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | |
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 5 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 7 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 8 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 9 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 10 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
95.10 € | 1 | 6 giorni | 16 | 11 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
95.10 € | 1 | 6 giorni | 16 | 12 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
98.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 3 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 4 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 5 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 7 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 giorni | 18 | 8 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 giorni | 18 | 9 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 giorni | 18 | 10 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 11 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 12 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 13 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 14 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | 15 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 giorni | 19 | 3 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 giorni | 19 | 4 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 giorni | 19 | 5 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 giorni | 19 | 6 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 giorni | 19 | 7 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 giorni | 19 | 8 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 giorni | 19 | 9 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 giorni | 19 | 10 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
114.21 € | 1 | 6 giorni | 19 | 11 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
114.21 € | 1 | 6 giorni | 19 | 12 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 4 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 7 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Torsion Angle (θ)(°) | Right and left torsion (15°) |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali