Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 6 giorni | 60° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 10 giorni | 60° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.94 € | 1 | 6 giorni | 60° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 60° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.62 € | 1 | 6 giorni | 60° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.08 € | 1 | 6 giorni | 60° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.58 € | 1 | 6 giorni | 60° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
453.46 € | 1 | 6 giorni | 60° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | |
84.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90° | 15 | 4 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 10 giorni | 90° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 10 giorni | 90° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.99 € | 1 | 6 giorni | 90° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.81 € | 1 | 6 giorni | 90° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.73 € | 1 | 10 giorni | 90° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.23 € | 1 | 6 giorni | 90° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
453.82 € | 1 | 6 giorni | 90° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 | ||
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120° | 10 | 3 | 4 | 10 | 55 | 6 | 8 | |
84.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120° | 15 | 5 | 8 | 17 | 70 | 10 | 10 | |
114.30 € | 1 | 6 giorni | 120° | 20 | 5 | 8 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
97.20 € | 1 | 6 giorni | 120° | 25 | 6 | 10 | 17 | 80 | 12 | 10 | ||
115.99 € | 1 | 10 giorni | 120° | 30 | 8 | 14 | 18 | 85 | 16 | 12 | ||
162.81 € | 1 | 6 giorni | 120° | 35 | 10 | 14 | 18 | 90 | 16 | 12 | ||
200.77 € | 1 | 6 giorni | 120° | 40 | 12 | 16 | 20 | 95 | 20 | 14 | ||
267.34 € | 1 | 6 giorni | 120° | 45 | 16 | 16 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
333.94 € | 1 | 6 giorni | 120° | 50 | 18 | 18 | 22 | 110 | 25 | 16 | ||
454.08 € | 1 | 6 giorni | 120° | 60 | 20 | 20 | 24 | 120 | 25 | 18 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V Groove | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Configura
Proprietà di base
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali