Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.6 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.8 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.2 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.6 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.8 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
149.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.2 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
136.29 € | 1 | 10 giorni | 6 | 2 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
187.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
187.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.6 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
187.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.8 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
187.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
171.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.2 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
171.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
171.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
171.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
171.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
229.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
229.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.6 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
229.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.8 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
229.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
213.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.2 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
213.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
213.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
213.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
213.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
318.13 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
318.13 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.6 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
318.13 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.8 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
318.13 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
289.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.2 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
289.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
289.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
289.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
289.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 5.9 | 100 | 6 | 6 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Blade thickness tolerance | -0.03~0 | Shank tolerance | -0.01~0 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali