• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Estrattore per maschi Tap Remover Plus (misura normale)

Estrattore per maschi Tap Remover Plus (misura normale)
Repair/removal tool: Drill for removing broken HSS taps.
[Features]
· A recovery drill that sharpens the center of a broken HSS tap.
· As it does not damage the screw threads, re-tapping can be performed after removal.
[Applications]
· Used as a recovery tool when HSS taps are broken.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-P3
TR-P4
TR-P5
TR-P6
TR-P8
TR-P10
TR-P12
TR-P14
TR-P16
TR-P18
TR-P20
TR-P22
TR-P24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tap Size Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter
(φ)
Blade Length shank diameter
(φ)
Effective Length Number of flutes blade shape
(mm)
Torsion Angle degree
(mm)

112.39 €

1 6 giorni M3402.23.5691Right blade straight-

112.39 €

1 6 giorni M4403.146121Right blade straight-

82.15 €

1 6 giorni M5453.846151Right blade straight-

82.16 €

1 6 giorni M6504.64.56181Right blade straight-

116.32 €

1 6 giorni M8556.25.58241Right blade straight-

130.40 €

1 6 giorni M10607.1610301Right blade straight-

162.55 €

1 10 giorni M12608.66.512301Right blade straight-

403.08 €

1 6 giorni M149010.64016-4Right blade right torsion30°

447.59 €

1 6 giorni M1695124516-4Right blade right torsion30°

485.45 €

1 6 giorni M18100145016-4Right blade right torsion30°

623.34 €

1 6 giorni M20100155016-4Right blade right torsion30°

736.21 €

1 6 giorni M22110175520-4Right blade right torsion30°

776.18 €

1 6 giorni M24120196020-4Right blade right torsion30°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Tap Type Utensile modifica/rimozione Coating Y/N Disponibile
Surface Treatment P Coating Shank tolerance h7

Supporto tecnico