Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACS25-45 |
ACS35-50 |
ACS45-50 |
ACS50-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.62 € | 1 | 10 giorni | 25 | 7 | 45 | 7 | 15 | 67 | 12 | 10 | ||
158.01 € | 1 | 6 giorni | 35 | 11 | 50 | 11 | 18 | 79 | 16 | 12 | ||
266.45 € | 1 | 6 giorni | 45 | 15 | 50 | 13 | 20 | 90 | 20 | 14 | ||
308.35 € | 1 | 6 giorni | 50 | 16 | 50 | 15 | 25 | 98 | 25 | 16 |
Loading...
Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+1 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h8 | Angle Tolerance | ±15′ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali