Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | Neck length ℓ2 (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.1 | A gambo dritto | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.1 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.6 | A gambo dritto | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.6 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.7 | A gambo dritto | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.7 | -0.01~0 | 60° Convex | |
36.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | A gambo dritto | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.8 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | A gambo dritto | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.9 | -0.01~0 | 60° Convex | |
57.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.49 | A gambo dritto | 15 | 0~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.49 | -0.01~0 | 60° Convex | |
48.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.07 | A gambo dritto | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.07 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | A gambo dritto | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.5 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | A gambo dritto | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.15 | A gambo dritto | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.15 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | A gambo dritto | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 7.6 | 29 | 4.4 | -0.012~0 | 60° Concave | |
34.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | A gambo dritto | 25 | +0.002~+0.006 | 2 | 90 | 7.6 | 35 | 4.9 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.03 | A gambo dritto | 25 | 0~+0.005 | 2 | 90 | 7.6 | - | 5.03 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | A gambo dritto | 30 | +0.002~+0.006 | 2 | 100 | 7.6 | 35 | 5.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
48.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.98 | A gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 7.6 | - | 5.98 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.35 | A gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 9.5 | - | 6.35 | -0.015~0 | 60° Concave | |
40.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.44 | A gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 6.44 | -0.015~0 | 60° Concave | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.01 | A gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 7.01 | -0.015~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.03 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.03 | -0.015~0 | 60° Concave | |
44.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8.08 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.08 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
50.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | A gambo dritto | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.5 | -0.015~0 | 60° Concave | |
43.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.6 | A gambo dritto | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.6 | -0.015~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.15 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.15 | -0.015~0 | 60° Concave | |
51.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.25 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.25 | -0.015~0 | 60° Concave | |
54.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.85 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 8.85 | -0.015~0 | 60° Concave | |
61.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9.01 | A gambo dritto | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 9.01 | -0.015~0 | 60° Concave | |
68.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.52 | A gambo dritto | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 9.52 | -0.015~0 | 60° Concave | |
68.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.04 | A gambo dritto | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.04 | -0.018~0 | 60° Concave | |
62.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10.05 | A gambo dritto | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | A gambo dritto | 40 | +0.003~+0.007 | 3 | 155 | 9.5 | 60 | 10.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
92.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.05 | A gambo dritto | 40 | 0~+0.005 | 3 | 160 | 9.5 | - | 12.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
74.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | A gambo dritto | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 165 | 9.5 | 65 | 12.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
93.06 € | 1 | 6 giorni | 13.02 | A gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 3 | 165 | 9.5 | - | 13.02 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
79.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | A gambo dritto | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 170 | 9.5 | 70 | 14 | -0.018~0 | 60° Concave | |
104.19 € | 1 | 6 giorni | 15.02 | Punta a gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 9.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 giorni | 15.98 | Punta a gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 giorni | 15.99 | Punta a gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
103.87 € | 1 | 6 giorni | 16 | Punta a gambo dritto | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 180 | 11.5 | 80 | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 giorni | 16.05 | Punta a gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Elicoidale |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 60° |
Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Neck length ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali