• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa XPM con rivestimento V (per sede chiavetta a 2 taglienti), V-XPM-EKD(OL1)

Fresa XPM con rivestimento V (per sede chiavetta a 2 taglienti), V-XPM-EKD(OL1)
  • Sconto volumi elevati
Powder HSS XPM key grooving end mill with V-coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-EKD-OL1-3
V-XPM-EKD-OL1-4
V-XPM-EKD-OL1-5
V-XPM-EKD-OL1-6
V-XPM-EKD-OL1-7
V-XPM-EKD-OL1-8
V-XPM-EKD-OL1-9
V-XPM-EKD-OL1-10
V-XPM-EKD-OL1-11
V-XPM-EKD-OL1-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 3565083766

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 4686083768

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 5886083770

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 61086083772

41.85 €

1 Disponibile 6 giorni 710106083774

41.85 €

1 Disponibile 6 giorni 812106083776

47.86 €

1 Disponibile 6 giorni 912106583778

47.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1015106583780

60.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1115127083781

60.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1215127083782

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Coating Details V coated

Supporto tecnico