• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL1)

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL1)
  • Sconto volumi elevati
Frese per scanalature a 2 eliche per impieghi generali con tolleranza del diametro del tagliente da 0 a -0,02.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EKD-OL1-3
EKD-OL1-4
EKD-OL1-5
EKD-OL1-6
EKD-OL1-7
EKD-OL1-8
EKD-OL1-9
EKD-OL1-10
EKD-OL1-11
EKD-OL1-12
EKD-OL1-13
EKD-OL1-14
EKD-OL1-15
EKD-OL1-16
EKD-OL1-18
EKD-OL1-20
EKD-OL1-22
EKD-OL1-24
EKD-OL1-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 3565080666

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4686080668

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 5886080670

16.96 €

1 Disponibile 6 giorni 61086080672

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni 710106080674

18.56 €

1 Disponibile 6 giorni 812106080676

20.83 €

1 Disponibile 6 giorni 912106580678

20.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1015106580680

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1115127080681

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1215127080682

32.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1315127580683

32.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1415167580684

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1515167580685

38.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1618168080686

45.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1818168080688

54.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2020208580690

66.69 €

1 Disponibile 6 giorni 2225209080692

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2425259580694

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2525259580695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto Tolerance 0~ー0.02

Supporto tecnico