Codice articolo del costruttore: PM-18K
Marca: KAWABE SEIMITSU KOGYO
Prezzo: 29.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PM-18K
Product Type | Altro | Overall Length(mm) | 250 | Cutting Performance(PVC) | 100mmφ |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Performance(Iron Pipe) | 25mmφ | Cutting Performance(Aluminum Sash) | 50 mm square | Cutting Performance(Plastic) | 10 mm thickness |
Number of flutes(Teeth) | 18 | Grip Shape | Multi-Type | Material | Hardened Special Steel (JIS SK-4) |
Plate Thickness | 0.6 | Number Contained In A Packet | 5 pcs. |
Si trova sulla pagina di Per sega a dorso PVC/metallo, lame sostituibili, il codice articolo è il seguente: PM-18K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM-18K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali