Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B1 |
B1.5 |
B2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal (φ) | A (mm) | B (mm) | R (mm) | JAN Code | Standard Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 minute (3R) | 15 | 7 | 3 | 4948572030338 | 7800 | |
77.14 € | 1 | 6 giorni | 1.5 min. (4.5 R) | 18 | 8.5 | 4.5 | 4948572030345 | 8100 | ||
68.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 min (6 R) | 21 | 10 | 6 | 4948572030352 | 8100 |
Loading...
Product Type | Hose Surface | Application | For trimmer | D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 8 | S(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal(φ)
A(mm)
B(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali