Codice articolo del costruttore: TMF-80
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 102.35 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMF-80
Product Type | Supporto magnetico (Tipo flessibile) | Adsorption Power(N) | 800 | Mounting of measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Main pillar(mm) | 340 |
Magnet width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 60 | Magnet Height(mm) | 55 |
Trusco Code | 232-7147 | Mass(g) | 1300 |
Si trova sulla pagina di Magnetic Base, il codice articolo è il seguente: TMF-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMF-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali