Codice articolo del costruttore: TMG-100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 110.86 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMG-100
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Adsorption Power(N) | 1000 | Mounting of measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Magnet width(mm) | 50 |
Magnet Depth(mm) | 75 | Magnet Height(mm) | 55 | Trusco Code | 232-7155 |
Mass(g) | 1700 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali