Carbide Automatic Punch

Carbide Automatic Punch

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAP-L
  • TAP-M
  • TAP-S
[Feature]
Auto-return type. No hammer needed.
Hammering force can be adjusted.
• The end has a carbide tip for great shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAP-L
TAP-M
TAP-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Striking Power
(N)
Overall Length
(mm)
Diameter
(mm)
Abstract Trusco Code Mass
(g)

54.86 €

1 6 giorni 49015524L Type229-5768116

26.49 €

3 9 giorni 29413518M Type229-575067

32.93 €

1 6 giorni 981409Also for S Type Scriber229-574133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone automatico Material (Tip) Punta in carburo Hardness HRA87

Supporto tecnico