Codice articolo del costruttore: TPP-155-B
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 67.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPP-155-B
Product Type | Per serraggio manuale | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blue | Tensile Strength(kg) | 100 | Fracture Elasticity | 20% or less |
Thickness | 0.5mm | Trusco Code | 233-8076 | Mass(g) | 4000 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in PP per fissaggio manuale TPP-155 15.5mmx1000mx0.5mm, il codice articolo è il seguente: TPP-155-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPP-155-B.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali