Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLGCALBE-R4 |
DLGCALBE-R5 |
DLGCALBE-R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.79 € | 1 | 7 giorni | 4 | 20 | 90 | 8 | 8 | ||
143.44 € | 1 | 7 giorni | 5 | 25 | 100 | 10 | 10 | ||
611.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 160 | 20 | 20 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | R Precision(μm) | 0~-0.03 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali