Tagliente con 2 tagli, tipo corto, tipo ibrido KHB2TS

Tagliente con 2 tagli, tipo corto, tipo ibrido KHB2TS
A 2-flute end mill for finish machining. Abrasion resistance is excellent and high efficiency machining is possible.

[Features]
· A next-generation end mill that combines the characteristics of HSS (toughness, etc.) and carbide (high efficiency, etc.).
· Can be used from raw materials to high hardness materials, hard to chip, and usable without worries for long hours.
· Furthermore, machining speed is equivalent to carbide, providing "high efficiency and safety".
· Processing of high-speed steel substrate creates a cost difference from carbide substrates, reducing costs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHB2TS-5
KHB2TS-6
KHB2TS-7
KHB2TS-8
KHB2TS-9
KHB2TS-10
KHB2TS-12
KHB2TS-14
KHB2TS-15
KHB2TS-16
KHB2TS-18
KHB2TS-25
KHB2TS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.52 €

1 7 giorni 510860

44.52 €

1 7 giorni 612860

54.67 €

1 7 giorni 7151065

54.67 €

1 7 giorni 8151065

68.24 €

1 7 giorni 9201075

68.24 €

1 7 giorni 10201075

88.00 €

1 7 giorni 12221285

116.08 €

1 7 giorni 14351695

121.04 €

1 7 giorni 154016100

124.90 €

1 7 giorni 164016100

119.33 €

1 7 giorni 184020110

217.97 €

1 7 giorni 255025130

257.85 €

1 7 giorni 305525135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Per durezza elevata (Gruppo silicio)
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico