Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 6 | 50 | ||
39.76 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 2 | 6 | 50 | ||
39.76 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2 | 6 | 50 | ||
39.76 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 2 | 6 | 50 | ||
39.76 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2 | 6 | 50 | ||
27.90 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | ||
31.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | ||
36.01 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 3.5 | 6 | 50 | ||
36.01 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 3.5 | 6 | 50 | ||
36.01 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 3.5 | 6 | 50 | ||
26.49 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 5 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 5 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 5 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 5 | 6 | 50 | ||
26.08 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 6 | 6 | 50 | ||
24.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 6 | 6 | 50 | |
28.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2.8 | 6 | 6 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 6 | 6 | 50 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 8 | 6 | 50 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 50 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 8 | 6 | 50 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 8 | 6 | 50 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 8 | 8 | 60 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 8 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 8 | 8 | 60 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 10 | 8 | 60 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 10 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 10 | 8 | 60 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 12 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 12 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 12 | 8 | 60 | ||
29.72 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 12 | 8 | 60 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 12 | 8 | 60 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 12 | 8 | 60 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 12 | 8 | 60 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 12 | 8 | 60 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 15 | 10 | 65 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 15 | 10 | 65 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 15 | 10 | 65 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 15 | 10 | 65 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 15 | 10 | 65 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Ghisa / Alluminio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali