Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.90 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
53.75 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
53.75 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
53.75 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
53.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
44.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 | |
61.66 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
61.66 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
61.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
101.68 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
78.37 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
73.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 85 | |
78.37 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
97.18 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
103.70 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
103.70 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
115.06 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
123.98 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
103.56 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
103.56 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
125.78 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
125.78 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
143.22 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
127.52 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
166.58 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
170.88 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
175.28 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
189.29 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
220.78 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
232.28 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
266.09 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
280.00 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
282.42 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
298.59 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
397.42 € | 1 | 6 giorni | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
397.42 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
312.57 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
495.41 € | 1 | 6 giorni | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
495.41 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
568.70 € | 1 | 6 giorni | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
583.50 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 150 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali