Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.60 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 55 | ||
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 25 | 6 | 65 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 40 | 6 | 80 | |
62.36 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | 8 | 80 | ||
55.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 8 | 80 | |
55.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 45 | 10 | 95 | |
61.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | 10 | 95 | |
83.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 55 | 12 | 110 | |
66.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 40 | 12 | 95 | |
76.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 55 | 12 | 110 | |
114.05 € | 1 | 6 giorni | 13 | 55 | 12 | 115 | ||
101.20 € | 1 | 6 giorni | 14 | 55 | 12 | 115 | ||
111.83 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | 16 | 130 | ||
89.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 65 | 16 | 130 | ||
99.31 € | 1 | 6 giorni | 17 | 65 | 16 | 130 | ||
114.61 € | 1 | 6 giorni | 18 | 65 | 16 | 130 | ||
137.67 € | 1 | 6 giorni | 19 | 75 | 20 | 150 | ||
114.10 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 20 | 135 | ||
121.99 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 20 | 150 | ||
173.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 100 | 20 | 175 | ||
130.20 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 20 | 150 | ||
192.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 25 | 170 | ||
301.59 € | 1 | 6 giorni | 30 | 90 | 25 | 170 | ||
328.73 € | 1 | 6 giorni | 30 | 105 | 25 | 185 | ||
389.59 € | 1 | 6 giorni | 35 | 105 | 32 | 190 | ||
543.57 € | 1 | 6 giorni | 40 | 105 | 32 | 190 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali