• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tagliente standard, intaglio α, con rivestimento P, P-XαM

Tagliente standard, intaglio α, con rivestimento P, P-XαM
[Features]
· A semi-fine pitch type P-XαS roughing end mill.
· Excellent chip discharge.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-XAM-5
P-XAM-6
P-XAM-7
P-XAM-8
P-XAM-9
P-XAM-10
P-XAM-11
P-XAM-12
P-XAM-13
P-XAM-14
P-XAM-15
P-XAM-16
P-XAM-17
P-XAM-18
P-XAM-19
P-XAM-20
P-XAM-22
P-XAM-25
P-XAM-28
P-XAM-30-25
P-XAM-30-32
P-XAM-32
P-XAM-35
P-XAM-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

72.21 €

1 7 giorni 5154680

72.21 €

1 7 giorni 6204680

78.07 €

1 7 giorni 7254890

78.07 €

1 7 giorni 8254890

88.50 €

1 7 giorni 935410100

88.50 €

1 7 giorni 1035410100

121.76 €

1 7 giorni 1145412125

121.76 €

1 7 giorni 1245412125

96.33 €

1 7 giorni 1345412145

96.33 €

1 7 giorni 1445412145

103.34 €

1 7 giorni 1555416155

103.34 €

1 7 giorni 1655416155

113.18 €

1 7 giorni 1755416155

113.18 €

1 7 giorni 1855416155

121.67 €

1 7 giorni 1960420160

121.67 €

1 7 giorni 2060420160

146.31 €

1 7 giorni 2260420160

172.30 €

1 7 giorni 2570425170

206.94 €

1 6 giorni 2870425175

234.33 €

1 7 giorni 3080425190

234.33 €

1 7 giorni 3080432190

280.15 €

1 7 giorni 3280432195

324.48 €

1 7 giorni 3590632205

458.24 €

1 7 giorni 40100632220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Per acciai generici Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico