• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tagliente standard, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αM

Tagliente standard, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αM
Standard pitch type roughing endmill with TiCN coating. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-AM-10
S-AM-12
S-AM-14
S-AM-15
S-AM-16
S-AM-18
S-AM-20
S-AM-22
S-AM-25
S-AM-28
S-AM-30-25
S-AM-30-32
S-AM-32
S-AM-35
S-AM-40
S-AM-45
S-AM-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

81.06 €

1 7 giorni 1035410100

97.38 €

1 7 giorni 1245412125

109.85 €

1 7 giorni 1445416145

115.80 €

1 7 giorni 1555416155

119.47 €

1 7 giorni 1655416155

128.68 €

1 7 giorni 1855416155

141.42 €

1 7 giorni 2060420160

170.17 €

1 7 giorni 2260420160

200.41 €

1 7 giorni 2570425170

239.22 €

1 7 giorni 2870425175

271.65 €

1 7 giorni 3080425190

271.65 €

1 7 giorni 3080432190

324.97 €

1 7 giorni 3280432195

376.03 €

1 7 giorni 3590632205

531.10 €

1 7 giorni 40100632220

704.09 €

1 7 giorni 45110642230

919.15 €

1 7 giorni 50120642240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico