Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AS-5 |
AS-6 |
AS-7 |
AS-8 |
AS-9 |
AS-10 |
AS-11 |
AS-12 |
AS-13 |
AS-14 |
AS-15 |
AS-16 |
AS-17 |
AS-18 |
AS-19 |
AS-20 |
AS-22 |
AS-25 |
AS-28 |
AS-30 |
AS-32 |
AS-35 |
AS-40 |
AS-45 |
AS-50 |
AS-55 |
AS-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | 10 giorni | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
41.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
45.02 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
45.02 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
50.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
50.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
65.39 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
65.39 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
74.62 € | 1 | 6 giorni | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
74.62 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
84.55 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
87.80 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
91.55 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
91.55 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
81.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | |
96.42 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
129.26 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
102.84 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
121.60 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
141.85 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
168.05 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
204.16 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
252.60 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
353.51 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
443.50 € | 1 | 6 giorni | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
542.66 € | 1 | 6 giorni | 55 | 90 | 6 | 42 | 210 | ||
684.24 € | 1 | 6 giorni | 60 | 95 | 6 | 42 | 210 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali