Tagliente lungo per sgrossatura, intaglio α, αL

Tagliente lungo per sgrossatura, intaglio α, αL
A standard pitch type roughing end mill. Enables a wide range of machining and deep engraving, due to the long flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-14-65
AL-15-75
AL-16-75
AL-18-75
AL-20-80
AL-20-100
AL-20-120
AL-25-100
AL-25-120
AL-25-150
AL-30-100
AL-30-120
AL-30-150
AL-30-200
AL-35-120
AL-35-150
AL-35-200
AL-40-120
AL-40-160
AL-40-200
AL-40-250
AL-45-160
AL-45-200
AL-45-250
AL-50-160
AL-50-200
AL-50-250
AL-50-300
AL-55-200
AL-55-250
AL-55-300
AL-60-200
AL-60-250
AL-60-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

103.75 €

1 6 giorni 1465416145

103.75 €

1 6 giorni 1575416155

107.30 €

1 6 giorni 1675416155

115.59 €

1 6 giorni 1875416155

121.18 €

1 6 giorni 2080420160

165.01 €

1 6 giorni 20100420180

202.82 €

1 6 giorni 20120420200

182.07 €

1 6 giorni 25100425180

207.99 €

1 6 giorni 25120425200

256.07 €

1 6 giorni 25150425230

214.29 €

1 6 giorni 30100432210

225.34 €

1 6 giorni 30120432230

277.39 €

1 6 giorni 30150432260

409.73 €

1 6 giorni 30200432310

325.82 €

1 6 giorni 35120632230

399.47 €

1 6 giorni 35150632260

466.96 €

1 6 giorni 35200632310

374.46 €

1 6 giorni 40120642240

478.20 €

1 6 giorni 40160642280

633.70 €

1 6 giorni 40200642320

703.85 €

1 6 giorni 40250642370

599.36 €

1 6 giorni 45160642280

748.98 €

1 6 giorni 45200642320

1,015.45 €

1 6 giorni 45250642370

738.65 €

1 6 giorni 50160642280

866.11 €

1 6 giorni 50200642320

887.09 €

1 6 giorni 50250642370

1,180.99 €

1 6 giorni 50300642420

1,213.72 €

1 6 giorni 55200642320

1,262.67 €

1 6 giorni 55250642370

1,483.96 €

1 6 giorni 55300642420

1,419.27 €

1 6 giorni 60200642320

1,809.56 €

1 6 giorni 60250642370

2,124.52 €

1 6 giorni 60300642420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico