Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5 | 3 | 6 | 55 | ||
40.87 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
40.87 € | 1 | 10 giorni | 4 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
45.22 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 7 | 3 | 6 | 60 | ||
45.22 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 3 | 6 | 60 | ||
45.22 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
45.22 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
49.49 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
49.49 € | 1 | 6 giorni | 7 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
49.49 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
49.49 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
41.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 18 | 3 | 10 | 80 | |
55.46 € | 1 | 6 giorni | 9 | 18 | 3 | 10 | 80 | ||
55.46 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
55.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
91.75 € | 1 | 6 giorni | 13 | 30 | 3 | 12 | 95 | ||
91.75 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 3 | 16 | 115 | ||
96.02 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
101.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
110.41 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
110.41 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
99.10 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
117.51 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
101.35 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
117.21 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
142.77 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
127.47 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali