Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 6 | 60 | ||
25.77 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 10 giorni | 3.5 | 15 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | 4 | 15 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 6 | 60 | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
20.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 60 | |
24.35 € | 1 | 6 giorni | 6 | 20 | 6 | 65 | ||
25.66 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 20 | 6 | 65 | ||
32.35 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 65 | ||
25.66 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 8 | 65 | ||
32.35 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 65 | ||
29.43 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 20 | 8 | 65 | ||
36.12 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
29.43 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
29.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
36.21 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 25 | 10 | 75 | ||
36.21 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
36.21 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
36.21 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
45.53 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 30 | 12 | 85 | ||
45.53 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
61.34 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
61.34 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 90 | ||
61.34 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 35 | 12 | 90 | ||
61.34 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 135 | ||
65.81 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 40 | 16 | 135 | ||
65.81 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 135 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 135 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 135 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 135 | ||
71.99 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 135 | ||
81.40 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 40 | 16 | 135 | ||
81.40 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 140 | ||
67.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19.5 | 45 | 20 | 140 | |
81.40 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 140 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 140 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 140 | ||
80.04 € | 1 | 6 giorni | 23 | 45 | 20 | 140 | ||
114.57 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 150 | ||
114.57 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 150 | ||
121.76 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 150 | ||
95.40 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 155 | ||
95.40 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 155 | ||
124.72 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 155 | ||
105.73 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 155 | ||
119.07 € | 1 | 6 giorni | 31 | 55 | 25 | 165 | ||
159.20 € | 1 | 6 giorni | 32 | 55 | 32 | 165 | ||
182.71 € | 1 | 6 giorni | 33 | 55 | 32 | 165 | ||
154.75 € | 1 | 6 giorni | 34 | 55 | 32 | 165 | ||
182.71 € | 1 | 6 giorni | 35 | 55 | 32 | 165 | ||
194.39 € | 1 | 6 giorni | 36 | 55 | 32 | 165 | ||
216.78 € | 1 | 6 giorni | 37 | 60 | 32 | 170 | ||
216.78 € | 1 | 6 giorni | 38 | 60 | 32 | 170 | ||
180.29 € | 1 | 6 giorni | 39 | 60 | 32 | 170 | ||
241.19 € | 1 | 6 giorni | 40 | 60 | 32 | 170 | ||
264.49 € | 1 | 6 giorni | 41 | 60 | 32 | 170 | ||
257.93 € | 1 | 6 giorni | 42 | 60 | 32 | 170 | ||
252.14 € | 1 | 6 giorni | 43 | 60 | 32 | 170 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali