Testa sferica, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SSB2T

Testa sferica, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SSB2T
  • Sconto volumi elevati
2-flute ball endmill with TiCN coating. Extended periods of machining with hard-to-cut materials are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB2T-R0.5
SSB2T-R0.75
SSB2T-R1
SSB2T-R1.5
SSB2T-R1.25
SSB2T-R2
SSB2T-R2.5
SSB2T-R3
SSB2T-R3.5
SSB2T-R4
SSB2T-R4.5
SSB2T-R5
SSB2T-R5.5
SSB2T-R6
SSB2T-R6.5
SSB2T-R7
SSB2T-R7.5
SSB2T-R8
SSB2T-R8.5
SSB2T-R9
SSB2T-R9.5
SSB2T-R10
SSB2T-R11
SSB2T-R12
SSB2T-R12.5
SSB2T-R13
SSB2T-R14
SSB2T-R15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

77.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.515061

67.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7535061.5

81.82 €

1 6 giorni 145562

71.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1.566063

81.82 €

1 6 giorni 1.2555562.5

81.82 €

1 6 giorni 286064

81.82 €

1 6 giorni 2.5108065

81.82 €

1 6 giorni 3129066

94.79 €

1 6 giorni 3.51510087

94.79 €

1 6 giorni 41510088

113.45 €

1 6 giorni 4.520110109

113.45 €

1 6 giorni 5201101010

95.54 €

1 6 giorni 5.5251201211

95.54 €

1 6 giorni 6251201212

117.07 €

1 6 giorni 6.5251201213

117.07 €

1 6 giorni 7301501614

145.39 €

1 6 giorni 7.5351501615

145.39 €

1 6 giorni 8351501616

170.04 €

1 6 giorni 8.5351501617

144.00 €

1 6 giorni 9351501618

202.82 €

1 6 giorni 9.5401602019

171.78 €

1 6 giorni 10401602020

191.55 €

1 6 giorni 11401602022

191.55 €

1 6 giorni 12401802524

256.28 €

1 6 giorni 12.5501802525

259.48 €

1 6 giorni 13501802526

377.38 €

1 6 giorni 14501802528

334.18 €

1 6 giorni 15551802530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico