Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FFB4T-R4 |
FFB4T-R5 |
FFB4T-R6 |
FFB4T-R7 |
FFB4T-R8 |
FFB4T-R9 |
FFB4T-R12.5 |
FFB4T-R15 |
FFB4T-R16 |
FFB4T-R25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | |
86.65 € | 1 | 6 giorni | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
98.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 120 | 12 | 12 | ||
131.12 € | 1 | 6 giorni | 7 | 30 | 150 | 16 | 14 | ||
100.48 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 9 | 35 | 150 | 16 | 18 | ||
190.69 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 40 | 180 | 25 | 25 | ||
241.84 € | 1 | 6 giorni | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 | ||
272.71 € | 1 | 6 giorni | 16 | 55 | 190 | 32 | 32 | ||
566.45 € | 1 | 6 giorni | 25 | 70 | 240 | 42 | 50 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali