Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
REB-R6 |
REB-R8 |
REB-R10 |
REB-R12 |
REB-R12.5 |
REB-R16 |
REB-R17.5 |
REB-R18 |
REB-R20 |
REB-R25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Drawing | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.90 € | 1 | 7 giorni | 6 | 30 | 120 | 12 | 2 | 12 | ||
124.99 € | 1 | 7 giorni | 8 | 40 | 150 | 16 | 2 | 16 | ||
149.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 160 | 20 | 2 | 20 | ||
199.42 € | 1 | 7 giorni | 12 | 60 | 180 | 25 | 1 | 24 | ||
209.89 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 60 | 180 | 25 | 2 | 25 | ||
275.55 € | 1 | 7 giorni | 16 | 70 | 190 | 32 | 2 | 32 | ||
369.93 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 70 | 190 | 32 | 3 | 35 | ||
379.31 € | 1 | 6 giorni | 18 | 70 | 200 | 32 | 3 | 36 | ||
462.40 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 220 | 32 | 3 | 40 | ||
722.92 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 240 | 42 | 3 | 50 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | R Precision(μm) | 0~-0.05 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali