Testa torica Estech con rivestimento S, SSVSR

Testa torica Estech con rivestimento S, SSVSR
  • Sconto volumi elevati
Radius endmill with TiCN coating. Ideal for corner rounding or finishing base surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSVSR-6-R0.3
SSVSR-6-R0.5
SSVSR-6-R1
SSVSR-6-R1.5
SSVSR-6-R2
SSVSR-8-R0.3
SSVSR-8-R0.5
SSVSR-8-R1
SSVSR-8-R1.5
SSVSR-8-R2
SSVSR-10-R0.3
SSVSR-10-R0.5
SSVSR-10-R1
SSVSR-10-R1.5
SSVSR-10-R2
SSVSR-10-R3
SSVSR-12-R0.5
SSVSR-12-R1
SSVSR-12-R1.5
SSVSR-12-R2
SSVSR-12-R3
SSVSR-16-R1
SSVSR-16-R2
SSVSR-16-R3
SSVSR-16-R5
SSVSR-20-R1
SSVSR-20-R2
SSVSR-20-R3
SSVSR-20-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

62.98 €

1 6 giorni 60.3152608

62.98 €

1 6 giorni 60.5152608

62.98 €

1 6 giorni 61152608

62.98 €

1 6 giorni 61.5152608

62.98 €

1 6 giorni 62152608

90.54 €

1 6 giorni 80.32046510

74.40 €

1 Disponibile 6 giorni 80.52046510

90.54 €

1 6 giorni 812046510

90.54 €

1 6 giorni 81.52046510

90.54 €

1 6 giorni 822046510

98.85 €

1 6 giorni 100.32547510

98.85 €

1 6 giorni 100.52547510

98.85 €

1 6 giorni 1012547510

98.85 €

1 6 giorni 101.52547510

98.85 €

1 6 giorni 1022547510

98.85 €

1 6 giorni 1032547510

115.17 €

1 6 giorni 120.53048512

115.17 €

1 6 giorni 1213048512

115.17 €

1 6 giorni 121.53048512

115.17 €

1 6 giorni 1223048512

115.17 €

1 6 giorni 1233048512

139.50 €

1 6 giorni 16140410016

111.97 €

1 6 giorni 16240410016

111.97 €

1 6 giorni 16340410016

128.60 €

1 6 giorni 16540410016

150.00 €

1 6 giorni 20145411520

150.00 €

1 6 giorni 20245411520

150.00 €

1 6 giorni 20345411520

166.29 €

1 6 giorni 20545411520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati
Coating TiCN Torsion Angle (θ)(°C) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico