OE (serie P) serie P per scanalatura O-ring

OE (serie P) serie P per scanalatura O-ring
[Features]
· Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number P).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OE-P8
OE-P9
OE-P11
OE-P12
OE-P14
OE-P16
OE-P18
OE-P20
OE-P21
OE-P22
OE-P24
OE-P25
OE-P30
OE-P40
OE-P45
OE-P50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

87.44 €

1 10 giorni P811.5252.112100

87.44 €

1 7 giorni P912.5252.112100

122.16 €

1 7 giorni P1115.5252.816100

122.16 €

1 10 giorni P1216.5252.816100

108.78 €

1 10 giorni P1418.5252.816100

108.78 €

1 6 giorni P1620.5252.816100

129.04 €

1 6 giorni P1822.3252.916100

136.18 €

1 10 giorni P2024.3302.920120

143.69 €

1 10 giorni P2125.3302.920120

153.17 €

1 7 giorni P2226.3302.920120

192.77 €

1 6 giorni P2430.3304.420120

206.94 €

1 6 giorni P2531.3304.420120

225.69 €

1 7 giorni P3036.3304.425120

387.63 €

1 6 giorni P4046.3304.432120

534.50 €

1 6 giorni P4551.3354.432170

548.43 €

1 6 giorni P5056.3354.432170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Cobalt HSS Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Supporto tecnico