• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

OE (serie G) serie G per scanalatura O-ring

OE (serie G) serie G per scanalatura O-ring
Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number G)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OE-G25
OE-G30
OE-G35
OE-G40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)

219.29 €

1 6 giorni G253020

256.85 €

1 6 giorni G303525

373.74 €

1 6 giorni G354025

441.04 €

1 6 giorni G404532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade length ℓ(mm) 30 Blade Width(mm) 4.25 Material Cobalt HSS
Overall Length L(mm) 150 Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Supporto tecnico