Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OELS-P8 |
OELS-P9 |
OELS-P10 |
OELS-P11 |
OELS-P12 |
OELS-P14 |
OELS-P15 |
OELS-P16 |
OELS-P18 |
OELS-P20 |
OELS-P21 |
OELS-P22 |
OELS-P24 |
OELS-P25 |
OELS-P30 |
OELS-P35 |
OELS-P40 |
OELS-P45 |
OELS-P50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Dimensions | blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade Width (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.97 € | 1 | 6 giorni | P8 | 11.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
109.97 € | 1 | 6 giorni | P9 | 12.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
109.97 € | 1 | 6 giorni | P10 | 13.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
123.70 € | 1 | 6 giorni | P11 | 15.5 | 25 | 2.8 | 16 | 150 | ||
123.70 € | 1 | 6 giorni | P12 | 16.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
161.74 € | 1 | 6 giorni | P14 | 18.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
157.72 € | 1 | 6 giorni | P15 | 19.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
157.72 € | 1 | 6 giorni | P16 | 20.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
158.83 € | 1 | 6 giorni | P18 | 22.3 | 25 | 2.9 | 16 | 200 | ||
202.47 € | 1 | 6 giorni | P20 | 24.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
208.28 € | 1 | 6 giorni | P21 | 25.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
222.02 € | 1 | 6 giorni | P22 | 26.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
279.71 € | 1 | 6 giorni | P24 | 30.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
300.00 € | 1 | 6 giorni | P25 | 31.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
327.30 € | 1 | 6 giorni | P30 | 36.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
476.44 € | 1 | 6 giorni | P35 | 41.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
562.47 € | 1 | 6 giorni | P40 | 46.3 | 30 | 4.4 | 32 | 250 | ||
748.26 € | 1 | 6 giorni | P45 | 51.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 | ||
908.81 € | 1 | 6 giorni | P50 | 56.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 |
Loading...
Material | Cobalt HSS | Number of flutes | 4 | Torsional Angle | Standard torsion 30° |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominal Dimensions
blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Blade Width(mm)
shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali