• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

CC per centraggio + smussatura

CC per centraggio + smussatura
Center chamfering cutter used in a large variety of different applications.

[Features]
· As the outer diameter and shank have the same diameter, interference with the workpiece can be avoided.
· Used in a large variety of different applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC-6-60
CC-6-90
CC-6-120
CC-8-60
CC-8-90
CC-8-120
CC-10-60
CC-10-90
CC-10-120
CC-12-60
CC-12-90
CC-12-120
CC-16-60
CC-16-90
CC-16-120
CC-20-60
CC-20-90
CC-20-120
CC-25-60
CC-25-90
CC-25-120
CC-32-60
CC-32-90
CC-32-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Blade length ℓ Overall Length L tip angle
(°)

57.19 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale66129060

57.19 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V66129090

57.19 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V661290120

68.04 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale881510060

68.04 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V881510090

68.04 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V8815100120

73.30 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale10102011060

73.30 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V10102011090

73.30 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V101020110120

115.17 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale12122512060

115.17 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V12122512090

115.17 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V121225120120

120.40 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale16163515060

120.40 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V16163515090

120.40 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V161635150120

140.37 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale20204016060

140.37 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V20204016090

140.37 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V202040160120

163.23 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale25255018060

163.23 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V25255018090

163.23 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V252550180120

224.42 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale32325519060

224.42 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V32325519090

224.42 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V323255190120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Ghisa / Alluminio Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico