Codice articolo del costruttore: TPMC
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 88.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPMC
Magnet Attraction Force(N) | 58 | Magnet Diameter(mm) | 25 | Overall Length(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Pulitrice magnetica | Material: magnet | Neodymium Magnet | Material: main unit | Stainless steel (SUS304 equivalent) |
Trusco Code | 302-2897 | Mass(g) | 460 | Application | For processing iron filings, etc. |
Features | Shaft is made of stainless steel and can also be used in wet environments. |
Si trova sulla pagina di Power Magnet Clean, il codice articolo è il seguente: TPMC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPMC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali