• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1S2150
3S0050
3S2200
3S3150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Trusco Code Mass
(g)

3.36 €

10 6 giorni 5150N. 2396-278427.5

3.21 €

10 6 giorni 6.3550N. 0375-815011.5

4.89 €

10 Stesso giorno

Stock

6.35200N. 2375-823155.5

4.12 €

10 Stesso giorno

Stock

6.35150N. 3375-827341.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Single Item Bit Quantity 10
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Supporto tecnico