Punta a torsione molto sottile (magnetica)【10 Pezzi per confezione】

Punta a torsione molto sottile (magnetica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • STV-2085M
  • STM-2085
  • STM-26810
  • STM-52085
  • STM-2110
  • Punta a torsione molto sottile (magnetica)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STV-2110M

Marca: SUNFLAG

Prezzo: 23.98

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STV-2110M

Codice componente
STV-2110M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 110
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function Available Hardness H Quantity/Pack(pc.) 10
Material Special Steel JAN Code 4906842110920 Trusco Code 397-9679
Set content and accessories Super Slim torsion bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs Mass 200 g/Pack

Si trova sulla pagina di Punta a torsione molto sottile (magnetica), il codice articolo è il seguente: STV-2110M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STV-2110M.

Supporto tecnico