Codice articolo del costruttore: TCT-180N
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 35.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCT-180N
work material | Ferro + Acciaio inox | Chip | Cermet | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 3 | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
Number of flutes(P) | 36 | Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Trusco Code | 400-4531 | Material (base metal) | High Carbon Steel | Application | For cutting of angle steel, channel steel, stainless steel / conduit pipe, round/square pipe, scissor bolt, iron pipe, rebar, general mild steel, aluminum sash, copper pipe, brass bar, etc. |
Mass(g) | 260 |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare Tokumaru (per ferro e acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TCT-180N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCT-180N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali