Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIA-CUT2-150-0.5-25.4 |
DIA-CUT2-205-0.7-25.4 |
DIA-CUT2-255-1-31.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.71 € | 1 | 7 giorni | 150 | 0.5 | 25.4 | ||
210.25 € | 1 | 7 giorni | 205 | 0.7 | 25.4 | ||
538.82 € | 1 | 7 giorni | 255 | 1 | 31.75 |
Loading...
Work material | Non metallo | Abrasive material | DIA | Particle Size(#) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Variety | DIA-CUT2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 1 |
Application | Ceramic, Hard glass, Quartz, Crystal |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali